Menu Search

Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

Een ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen tijdens lakken, plateren, poedercoaten, anodiseren, zandstralen, schurende chemische verwerking of die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Geschikt als bescherming voor draadeinden, pennen, buiseinden, enz. Kan ook worden gebruikt als plug voor het maskeren van gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10250815

Oud artikelnummer:

461756

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1148
5000 - 9999 € 0,109
10000 + € 0,1032
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 57,40

500 x € 0,1148

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 3.5 mm
IH 25.4 mm
Massief materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Kleur Zwart
Maximum temperatuur 180 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op