Menu Search

Rechte maskeer kappen

Op voorraad

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
116 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid IH Kleur Materiaal D Bestellen
€ 0,6346 - € 0,7048 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
€ 0,7918 - € 0,8814 Vraag de levertijd aan hier
72.2 mm
Zwart
EPDM
21.5 mm
€ 0,421 - € 0,508 5794 Op voorraad
20.8 mm
Zwart
EPDM
25.4 mm
€ 0,7872 - € 0,8741 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
EPDM
38.1 mm
€ 0,9512 - € 1,0589 500 Op voorraad
38.1 mm
Zwart
EPDM
38.1 mm
€ 1,37 - € 1,5195 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
Zwart
EPDM
44.5 mm
€ 0,508 - € 0,6194 1203 Op voorraad
76.2 mm
Zwart
EPDM
12.7 mm
€ 0,081 - € 0,0987 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Zwart
EPDM
4.0 mm
€ 0,0681 - € 0,0758 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
EPDM
2.5 mm
€ 0,1357 - € 0,1662 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
EPDM
5.5 mm
€ 0,0527 - € 0,0527 155985 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
EPDM
0.5 mm
€ 0,0819 - € 0,091 13000 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
EPDM
2.8 mm
€ 0,1061 - € 0,118 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
EPDM
3.5 mm
€ 0,1426 - € 0,1723 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
EPDM
5.9 mm
€ 0,1109 - € 0,1345 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Zwart
EPDM
7.1 mm
€ 0,0735 - € 0,0817 66130 Op voorraad
12.7 mm
Zwart
EPDM
3.2 mm
€ 0,2395 - € 0,2669 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
EPDM
11.1 mm
€ 0,1708 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
EPDM
7.9 mm
€ 0,1354 - € 0,1647 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
Zwart
EPDM
9.5 mm
€ 0,1525 - € 0,1876 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
Zwart
EPDM
4.4 mm
  • van 6
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Prijsbereik
€ 0,7048 - € 0,6346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27;1.000 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Prijsbereik
€ 0,8814 - € 0,7918

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Prijsbereik
€ 0,508 - € 0,421

Voorraadniveaus
5794 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251430

Prijsbereik
€ 0,8741 - € 0,7872

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39;1-1/2 in
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251447

Prijsbereik
€ 1,0589 - € 0,9512

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Prijsbereik
€ 1,5195 - € 1,37

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Prijsbereik
€ 0,6194 - € 0,508

Voorraadniveaus
1203 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Prijsbereik
€ 0,0987 - € 0,081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Prijsbereik
€ 0,0758 - € 0,0681

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1357

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Prijsbereik
€ 0,0527 - € 0,0527

Voorraadniveaus
155985 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,0819

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Prijsbereik
€ 0,118 - € 0,1061

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1426

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6;1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Prijsbereik
€ 0,1345 - € 0,1109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Prijsbereik
€ 0,0817 - € 0,0735

Voorraadniveaus
66130 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
  • Kleur
    Zwart
  • Maximum temperatuur
    180 °C
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,1708

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1354

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Prijsbereik
€ 0,1876 - € 0,1525

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Massief materiaal
    Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber