Menu Search

Afschuiningsbescherming 1.0 mm 27.0 mm PVC Zwart

Deze beschermende afdichting voor afgeschuinde pijpen beschermt de pijpafschuining tegen schade en corrosie, wat de las kan beschadigen. Dit maakt het nuttig voor het beschermen van toepassingen tijdens transport, opslag en installatie. Zwart van kleur en gemaakt van PVC-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20592011

Oud artikelnummer:

20592011

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 61,498
5 + € 55,3485
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 61,50

1 x € 61,498

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale compatibele wanddikte 1.0 mm
Maximale compatibele wanddikte 27.0 mm
Maximale compatibele wanddikte 27.0 mm
Lengte rol 15.0 m
Verpakkingstype on a roll
Verpakkingstype on a roll
Kleur Zwart
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op