Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plaatdikte | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6941 - € 0,6941 | 10100 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
0.087 in
2.2 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| € 741,4491 - € 741,4491 | 2 Op voorraad |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 133,8723 - € 133,8723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.071 in
1.8 mm
|
Zwart
|
0.106 in
2.7 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 809,1871 - € 809,1871 | Vraag de levertijd aan hier |
0.102 in
2.6 mm
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 595,6314 - € 595,6314 | 44 Op voorraad |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 420,5517 - € 420,5517 | 2 Op voorraad |
0.06 in
1.52 mm
|
Zwart
|
0.093 in
2.36 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 75,5786 - € 75,5786 | 4 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
Wit
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polystyreen
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 9,6571 - € 9,6571 | 180 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 5,8125 - € 5,8125 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 745,6752 - € 745,6752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
RVS
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 6,6974 - € 6,6974 | 420 Op voorraad |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 4,2717 - € 4,2717 | 840 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 868,5942 - € 868,5942 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 1.549,3235 - € 1.549,3235 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
Zwart
|
0.13 in
3.3 mm
|
RVS
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 735,3777 - € 735,3777 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Zwart
|
0.067 in
1.7 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 623,3998 - € 623,3998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Zwart
|
0.067 in
1.7 mm
|
RVS
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 657,2354 - € 657,2354 | Vraag de levertijd aan hier |
0.043 in
1.1 mm
|
Zwart
|
0.055 in
1.4 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 985,6927 - € 985,6927 | 6 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
Zwart
|
0.043 in
1.1 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 109,5241 - € 109,5241 | 2 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polytheen
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| € 68,6375 - € 68,6375 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polytheen
|
0.157 in
4.0 mm