Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10160633
MCGF-1N
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 985,6927 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Vorm | Gekarteld |
| Kanaalhoogte | 0.177 in |
| Kanaalhoogte | 4.5 mm |
| Totale hoogte | 0.197 in |
| Totale hoogte | 5.0 mm |
| Totale breedte | 0.13 in |
| Totale breedte | 3.3 mm |
| Massief materiaal | RVS |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Militaire specificaties | MIL-STD-202, MIL-STD-1344 |
| Lengte rol | 98.425 ft |
| Lengte rol | 30.0 m |
| Goederencode | 7304318099 |
| Minimale plaatdikte | 0.7 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.028 in |
| Maximale plaatdikte | 0.043 in |
| Maximale plaatdikte | 1.1 mm |