Doorvoerstrips kunnen op de gewenste lengte worden gesneden en rond de omtrek van een paneelgat of op paneelranden worden geplaatst. Er zijn verschillende verpakkingsopties en materialen verkrijgbaar.
Serie: SR1712
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele paneeldikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 623,3998 - € 623,3998 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 132,4383 - € 132,4383 | 187 Op voorraad |
|
|
||
| € 1.442,6839 - € 1.442,6839 | 32 Op voorraad |
|
|
||
| € 163,7748 - € 163,7748 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 741,4491 - € 741,4491 | 264 Op voorraad |
|
|
||
| € 120,386 - € 120,386 | 28 Op voorraad |
|
|
||
| € 745,6752 - € 745,6752 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 735,3777 - € 735,3777 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | 210 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 4,2564 - € 4,2564 | 210 Op voorraad |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| € 4,943 - € 4,943 | 510 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 147,922 - € 147,922 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 1.549,3235 - € 1.549,3235 | 13 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 9,2604 - € 9,2604 | 1140 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 8,4366 - € 8,4366 | 300 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 3,8902 - € 3,8902 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| € 3,1007 - € 3,1007 | 930 Op voorraad |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 5,4922 - € 5,4922 | 90 Op voorraad |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| € 1.411,8511 - € 1.411,8511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| € 8,6807 - € 8,6807 | 1020 Op voorraad |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan