464189
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 + | € 0,8039 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Board Thickness | 16.0 mm |
---|---|
Compatible Board Thickness | 0.63 in |
Hole Diameter | 20.5 mm |
Hole Diameter | 0.807 in |
Length Under Head | 12.5 mm |
Length Under Head | 0.492 in |
Outside Diameter | 20.5 mm |
Outside Diameter | 0.807 in |
Overall Height | 12.5 mm |
Overall Height | 0.492 in |
Screw Diameter | 13.7 mm |
Screw Diameter | 0.539 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Screw Depth | 8.0 mm |
Screw Depth | 0.315 in |
Full Material | Zinc Alloy |
Material | Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Nickel Plated |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan