Menu Search

Push-in klinknagels - Sleutelgat clip

Op voorraad

Sleutelgatklemmen hebben een holle binnenkant in de vorm van een sleutelgat. Door dit ontwerp kan de klem vollediger worden ingeklapt voor gemakkelijke montage met vingerdruk. De taps toelopende, kogelvormige punt van de klinknagelklem helpt bij de geleiding in een paneel.

Deze klemmen bieden een goede elektrische isolatie. Ze zijn ook bestand tegen trillingen, slijtage en corrosie - waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve bevestigingsoplossing vormen. Verkrijgbaar voor diverse gatdiameters en paneeldiktes.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Brandveiligheidsclassificatie UL94 V2


Serie: SR1970

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Kleur Plaatdikte Kopdiameter Bestellen
€ 0,0494 - € 0,061 1543 Op voorraad
Naturel
4 mm
6.4 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
Naturel
5.5 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 1796 Op voorraad
Naturel
2.4 mm
7.9 mm
€ 0,0494 - € 0,061 746 Op voorraad
Naturel
6.4 mm
6.4 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 5328 Op voorraad
Naturel
4.7 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
Naturel
8.7 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 973 Op voorraad
5.6 mm
Naturel
4.0 mm
8.7 mm
€ 0,0606 - € 0,0748 2825 Op voorraad
Naturel
7.9 mm
8.7 mm
€ 0,0707 - € 0,0872 995 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
4.7 mm
12.7 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 2062 Op voorraad
Naturel
9.5 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 2731 Op voorraad
Naturel
4.7 mm
8.7 mm
€ 0,0707 - € 0,0872 1099 Op voorraad
Naturel
2.4 mm
12.7 mm
€ 0,0748 - € 0,0924 2996 Op voorraad
Naturel
6.4 mm
12.7 mm
€ 0,0708 - € 0,0874 1178 Op voorraad
Naturel
9.5 mm
12.7 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 1982 Op voorraad
Naturel
3.2 mm
8.7 mm
€ 0,0606 - € 0,0748 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
6.4 mm
8.7 mm
€ 0,0707 - € 0,0872 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
4 mm
12.7 mm
€ 0,1289 - € 0,1435 6925 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
8.7 mm
7.9 mm
€ 0,0748 - € 0,0924 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
Naturel
8.7 mm
12.7 mm
€ 0,0494 - € 0,061 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
2.4 mm
6.4 mm
  • van 2
Druknagel 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10223390

Prijsbereik
€ 0,061 - € 0,0494

Voorraadniveaus
1543 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10223475

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    5.5 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223437

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
1796 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    2.4 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223420

Prijsbereik
€ 0,061 - € 0,0494

Voorraadniveaus
746 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223468

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
5328 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10223499

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    8.7 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10223536

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
973 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.6 mm
  • Plaatdikte
    4.0 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10223574

Prijsbereik
€ 0,0748 - € 0,0606

Voorraadniveaus
2825 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223611

Prijsbereik
€ 0,0872 - € 0,0707

Voorraadniveaus
995 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10223505

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
2062 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223543

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
2731 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223581

Prijsbereik
€ 0,0872 - € 0,0707

Voorraadniveaus
1099 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    2.4 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223628

Prijsbereik
€ 0,0924 - € 0,0748

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10223666

Prijsbereik
€ 0,0874 - € 0,0708

Voorraadniveaus
1178 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223529

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
1982 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223567

Prijsbereik
€ 0,0748 - € 0,0606

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10223604

Prijsbereik
€ 0,0872 - € 0,0707

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Zwart

10365359

Prijsbereik
€ 0,1435 - € 0,1289

Voorraadniveaus
6925 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    8.7 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10223659

Prijsbereik
€ 0,0924 - € 0,0748

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    8.7 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223376

Prijsbereik
€ 0,061 - € 0,0494

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    2.4 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790