Menu Search

Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

Snapnagel gemaakt van zwart nylon 66/6, die is gemaakt conform de classificatie van UL94 V0. Snel en economisch, kan zonder gereedschap worden geïnstalleerd. De tweeledige gegoten bevestiging wordt in elkaar gezet geleverd en is klaar voor gebruik. Speciaal ontworpen poten zetten uit en zetten de componenten permanent op hun plaats vast.
Essentra artikelnummer:

10223628

Oud artikelnummer:

27KY2500250

2996 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0924
5000 - 19999 € 0,0831
20000 + € 0,0748
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 92,40

1000 x € 0,0924

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdikte 6.4 mm
Kopdiameter 12.7 mm
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Klinknageltype Sleutelgat clip
Kopvormige klinknagel Truss

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op