Sleutelgatklemmen hebben een holle binnenkant in de vorm van een sleutelgat. Door dit ontwerp kan de klem vollediger worden ingeklapt voor gemakkelijke montage met vingerdruk. De taps toelopende, kogelvormige punt van de klinknagelklem helpt bij de geleiding in een paneel.
Deze klemmen bieden een goede elektrische isolatie. Ze zijn ook bestand tegen trillingen, slijtage en corrosie - waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve bevestigingsoplossing vormen. Verkrijgbaar voor diverse gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR1970
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0585 - € 0,0722 | 459 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0606 - € 0,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0606 - € 0,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0748 - € 0,0924 | 1017 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0606 - € 0,0748 | 2825 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 3011 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0748 - € 0,0924 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0748 - € 0,0924 | 2899 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 1982 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0707 - € 0,0872 | 27479 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0707 - € 0,0872 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | 1032 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0708 - € 0,0874 | 1178 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | 905 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0707 - € 0,0872 | 995 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 2768 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1289 - € 0,1435 | 6925 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan