Menu Search

Druknagel 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

Klinknagels zijn ontworpen voor assemblages die snelle en voordelige bevestigingsmiddelen vereisen zonder gebruik van enige gereedschap. Ze hebben een koepelvormige kop en zijn gemaakt van zwart nylon 6/66, RMS-103 voor uitstekende thermische en elektrische isolatie-eigenschappen. UL94 V-0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10223512

Oud artikelnummer:

27KY2190093

459 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0722
5000 - 19999 € 0,065
20000 + € 0,0585
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 72,20

1000 x € 0,0722

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdikte 2.4 mm
Kopdiameter 8.7 mm
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Klinknageltype Sleutelgat clip
Kopvormige klinknagel Truss

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op