Sleutelgatklemmen hebben een holle binnenkant in de vorm van een sleutelgat. Door dit ontwerp kan de klem vollediger worden ingeklapt voor gemakkelijke montage met vingerdruk. De taps toelopende, kogelvormige punt van de klinknagelklem helpt bij de geleiding in een paneel.
Deze klemmen bieden een goede elektrische isolatie. Ze zijn ook bestand tegen trillingen, slijtage en corrosie - waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve bevestigingsoplossing vormen. Verkrijgbaar voor diverse gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR1970
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0585 - € 0,0722 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 2062 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 2731 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 1796 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | 3543 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | 1032 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | 1905 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | 2266 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0708 - € 0,0874 | 178 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0494 - € 0,061 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 2011 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 459 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 6328 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0606 - € 0,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 973 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0722 | 2768 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan