Menu Search

Bevestigingsvoeten voor PCB's Glass Fiber Nylon 6 Naturel

Deze PCB-montagevoet is vervaardigd uit Nylon + 30% glasvezel en kan op zijn plaats worden geschroefd.
Essentra artikelnummer:

10215081

Oud artikelnummer:

139003000016

1269 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3828
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 382,80

1000 x € 0,3828

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatmaat 4.0 mm
Totale lengte 17.0 mm
Lengte afstandhouder 6.5 mm
Massief materiaal 30% glasvezel polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op