Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 + | € 3,9369 |
Draadlengte body | 8.5 mm |
---|---|
Draadlengte body | 0.335 in |
Minimaal aandraaimoment | 22.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 22.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 9.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 9.0 N |
Neusdiameter | 10.0 mm |
Neusdiameter | 0.394 in |
Breedte | 1.7 mm |
Breedte | 0.067 in |
Schroefmaat body | 11.0 mm |
Handgreeptype | Handgreep voor veervergrendelpen |
Kogelmateriaal | RVS |
Materiaal behuizing | Blauwe acetaal |
Schroefdraadmaat stift | 13.0 |
Type | 2 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan