Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 149 | € 2,1805 |
150 - 399 | € 1,7885 |
400 - 999 | € 1,3375 |
1000 + | € 1,2969 |
Draadlengte body | 2.4 mm |
---|---|
Draadlengte body | 0.094 in |
Minimaal aandraaimoment | 8.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 8.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 3.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 3.0 N |
Neusdiameter | 3.0 mm |
Neusdiameter | 0.118 in |
Breedte | 0.7 mm |
Breedte | 0.028 in |
Schroefmaat body | 3.5 mm |
Handgreeptype | Handgreep voor veervergrendelpen |
Kogelmateriaal | RVS |
Materiaal behuizing | Blauwe acetaal |
Schroefdraadmaat stift | 4.0 |
Type | 2 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan