1337678
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 74 | € 4,7432 |
75 - 199 | € 3,8904 |
200 - 499 | € 3,2471 |
500 + | € 2,9344 |
Draadlengte body | 8.5 mm |
---|---|
Draadlengte body | 0.335 in |
Minimaal aandraaimoment | 37.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 37.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 16.0 N |
Minimaal aandraaimoment | 16.0 N |
Neusdiameter | 10.0 mm |
Neusdiameter | 0.394 in |
Breedte | 1.7 mm |
Breedte | 0.067 in |
Schroefmaat body | 8.5 mm |
Handgreeptype | Handgreep voor veervergrendelpen |
Kogelmateriaal | RVS |
Materiaal behuizing | RVS |
Schroefdraadmaat stift | 13.0 |
Type | 1 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan