20202163
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 127,53 |
5 - 9 | € 114,78 |
10 - 19 | € 108,40 |
20 + | € 95,65 |
Type regelaar | With Locknut |
---|---|
Voor bout | M20 |
h1 | 86.0 |
h2 | 63.0 |
h3 | 23.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
Maximale belasting met bout kN | 59.08 |
Maximale belasting zonder bout kN | 148.0 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan