20200749
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 68,34 |
5 - 9 | € 61,51 |
10 - 19 | € 58,09 |
20 + | € 51,26 |
Type regelaar | With Locknut |
---|---|
Voor bout | M16 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Maximale belasting met bout kN | 45.50 |
Maximale belasting zonder bout kN | 120.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan