Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 147,42 |
5 - 9 | € 132,68 |
10 - 19 | € 125,31 |
20 + | € 110,57 |
Type regelaar | Standard |
---|---|
Voor bout | M24 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
Maximale belasting met bout kN | 157.0 |
Maximale belasting zonder bout kN | 330.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan