20199791
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Type regelaar | With Locknut |
---|---|
Voor bout | M5 |
h1 | 24.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Maximale belasting met bout kN | 24.14 |
Maximale belasting zonder bout kN | 27.10 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan