20201890
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 113,26 |
5 - 9 | € 101,93 |
10 - 19 | € 96,27 |
20 + | € 84,95 |
Voor bout | M6 |
---|---|
h1 | 63.0 |
h2 | 43.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Maximale belasting met bout kN | 36.5 |
Maximale belasting zonder bout kN | 43.4 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan