20201869
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 100,68 |
5 - 9 | € 90,61 |
10 - 19 | € 85,58 |
20 + | € 75,51 |
Voor bout | M4 |
---|---|
h1 | 50.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Maximale belasting met bout kN | 24.1 |
Maximale belasting zonder bout kN | 27.1 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan