20201845
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 226,12 |
5 - 9 | € 203,51 |
10 - 19 | € 192,20 |
20 + | € 169,59 |
Voor bout | M24 |
---|---|
h1 | 83.0 |
h2 | 123.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Maximale belasting met bout kN | 97.3 |
Maximale belasting zonder bout kN | 225.0 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan