Menu Search

Precisieregelaar M24 58.0 53.0 RVS

Deze precisieregelaar met kantelbare kop voor een nauwkeurige en gecontroleerde aanpassing van de hoekpositie. Het is bestemd voor toepassingen met een beperkte ruimte en kan worden aangepast om de beste prestaties en het perfecte resultaat te leveren.
Essentra artikelnummer:

20201487

Oud artikelnummer:

20201487

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 115,525
5 - 9 € 103,969
10 - 19 € 98,195
20 + € 86,649
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 115,53

1 x € 115,525

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M24
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Maximale belasting met bout kN 20.3
Maximale belasting zonder bout kN 148.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op