20201265
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 66,99 |
5 - 9 | € 60,29 |
10 - 19 | € 56,94 |
20 + | € 50,24 |
Voor bout | M8 |
---|---|
h1 | 43.0 |
h2 | 63.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Maximale belasting met bout kN | 48.9 |
Maximale belasting zonder bout kN | 65.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan