20200893
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 92,93 |
5 - 9 | € 83,64 |
10 - 19 | € 78,99 |
20 + | € 69,70 |
Voor bout | M24 |
---|---|
h1 | 70.0 |
h2 | 102.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Maximale belasting met bout kN | 37.0 |
Maximale belasting zonder bout kN | 210.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan