20200848
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 77,80 |
5 - 9 | € 70,02 |
10 - 19 | € 66,13 |
20 + | € 58,35 |
Voor bout | M10 |
---|---|
h1 | 54.0 |
h2 | 79.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Maximale belasting met bout kN | 92.9 |
Maximale belasting zonder bout kN | 120.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan