1475951
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
20 - 199 | € 0,8573 |
200 + | € 0,4082 |
Base Style | Butterfly Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Not Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Not Included |
Shelf End Clip Style | Butterfly Clip |
Base Length | 25.0 mm |
Base Length | 0.984 in |
Connector Length | 200.0 mm |
Connector Length | 7.874 in |
Head Length | 25.0 mm |
Head Length | 0.984 in |
Head Width | 23.0 mm |
Head Width | 0.906 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan