Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE, Thermoplastisch rubber Kleur: Geel, Naturel, Wit, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0762 - € 0,1518 | 26000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,0978 - € 0,1952 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1039 - € 0,2076 | 27000 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| € 0,1413 - € 0,2728 | 36000 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,0783 - € 0,1704 | 4900 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1833 - € 0,3516 | 10400 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,2309 - € 0,4153 | 90600 Op voorraad |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,1369 - € 0,2558 | 12500 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,2266 - € 0,4032 | 53800 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| € 0,179 - € 0,3334 | 8200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,0954 - € 0,1909 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,1363 - € 0,297 | 2707 Op voorraad |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0834 - € 0,1664 | 10000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1273 - € 0,2219 | 34000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 0,1691 - € 0,3708 | 23800 Op voorraad |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 10275962 | € 0,1322 - € 0,2485 | 30500 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
| € 0,2179 - € 0,3637 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 0,2353 - € 0,4304 | 400 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| € 0,0923 - € 0,2016 | 3000 Op voorraad |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,3615 | 9000 Op voorraad |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan