Menu Search

Zijdelingse trekplug 12.5 mm 14.5 mm LDPE Geel 2

Deze plug heeft een zijdelingse treklip voor extra ondersteuning bij het verwijderen van een strakke pasvorm. Het beschermt getapte en niet-getapte gaten tegen beschadiging en corrosie tijdens opslag en transport. Het kan temperaturen weerstaan variërend van -40°C tot 135°C. Geel en gemaakt van PE-LD.
Essentra artikelnummer:

20573027

Oud artikelnummer:

20573027

14500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0398
5000 - 24999 € 0,0284
25000 + € 0,0256
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 19,90

500 x € 0,0398

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.5 mm
d1 14.5 mm
d2 12.5 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op