Menu Search

Pluggen met centrale treklip

Op voorraad

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Minder Filters Toon meer filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H D d2 Materiaal d1 Type Bestellen
€ 0,1037 - € 0,1231 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
€ 0,1381 - € 0,1647 1152 Op voorraad
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE - PIR
29.0 mm
€ 0,0637 - € 0,1079 13000 Op voorraad
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE - PIR
9.5 mm
€ 0,2837 - € 0,5766 2550 Op voorraad
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
€ 0,0759 - € 0,0905 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE - PIR
14.5 mm
€ 0,1007 - € 0,115 4195 Op voorraad
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
€ 0,1104 - € 0,1314 8032 Op voorraad
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
€ 0,1408 - € 0,3136 222600 Op voorraad
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE - PIR
21.3 mm
€ 0,9062 - € 1,5346 Vraag de levertijd aan hier
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
€ 0,3463 - € 0,676 2500 Op voorraad
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
€ 0,1513 - € 0,1795 1598 Op voorraad
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
€ 0,0836 - € 0,1419 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
€ 0,1263 - € 0,2748 33000 Op voorraad
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
€ 0,2029 - € 0,3427 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
€ 0,1632 - € 0,362 13300 Op voorraad
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
€ 0,2517 - € 0,551 2100 Op voorraad
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
€ 0,2029 - € 0,4389 2800 Op voorraad
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
€ 0,1922 - € 0,3427 3600 Op voorraad
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
€ 0,1274 - € 0,2774 Vraag de levertijd aan hier
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
€ 0,1244 - € 0,271 Vraag de levertijd aan hier
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
  • van 4
Plug met centrale treklip 19.0 mm LDPE Geel

10287521

Prijsbereik
€ 0,1231 - € 0,1037

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Goederencode
    39235
Plug met centrale treklip 29.0 mm LDPE - PIR Geel

10287569

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1381

Voorraadniveaus
1152 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Goederencode
    39235
Plug met centrale treklip 20.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

10073117

Prijsbereik
€ 0,1079 - € 0,0637

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
Plug met centrale treklip 25.4 mm 36.9 mm LDPE Oranje

10153031

Prijsbereik
€ 0,5766 - € 0,2837

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 14.5 mm LDPE - PIR Geel

10287484

Prijsbereik
€ 0,0905 - € 0,0759

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 15.5 mm LDPE Geel

10287491

Prijsbereik
€ 0,115 - € 0,1007

Voorraadniveaus
4195 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 21.0 mm LDPE - PIR Geel

10287538

Prijsbereik
€ 0,1314 - € 0,1104

Voorraadniveaus
8032 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Goederencode
    39235
Plug met centrale treklip 26.9 mm 21.3 mm LDPE - PIR Rood

10073179

Prijsbereik
€ 0,3136 - € 0,1408

Voorraadniveaus
222600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Draadmaat
    7/8 in; 5/8 in; M24
Plug met centrale treklip 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Rood

10073216

Prijsbereik
€ 1,5346 - € 0,9062

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 31.8 mm 45.9 mm LDPE Oranje

10153055

Prijsbereik
€ 0,676 - € 0,3463

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 29.5 mm LDPE - PIR Geel

10287576

Prijsbereik
€ 0,1795 - € 0,1513

Voorraadniveaus
1598 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 22.9 mm 14.2 mm LDPE Rood

10073148

Prijsbereik
€ 0,1419 - € 0,0836

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Draadmaat
    5/8 in; 3/8 in; M16
Plug met centrale treklip 19.1 mm 14.7 mm LDPE Oranje

10152928

Prijsbereik
€ 0,2748 - € 0,1263

Voorraadniveaus
33000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Rood

10073186

Prijsbereik
€ 0,3427 - € 0,2029

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-1/8 in; M28; M30
Plug met centrale treklip 19.1 mm 9.2 mm LDPE Oranje

10153079

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,1632

Voorraadniveaus
13300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 25.4 mm 34.1 mm LDPE Oranje

10153024

Prijsbereik
€ 0,551 - € 0,2517

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 25.4 mm 29.2 mm LDPE Oranje

10152997

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2029

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 25.4 mm 22.1 mm LDPE Oranje

10152959

Prijsbereik
€ 0,3427 - € 0,1922

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 20.6 mm 12.7 mm LDPE Oranje

10152911

Prijsbereik
€ 0,2774 - € 0,1274

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Plug met centrale treklip 14.3 mm 11.4 mm LDPE Oranje

10152904

Prijsbereik
€ 0,271 - € 0,1244

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded