Menu Search

PCB-steunpijlers - Schroefbevestiging

Op voorraad

Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Plaatdikte A-bereik Compatibele schroefdraadmaten (alle) Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,2603 - € 0,2893 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
€ 0,206 - € 0,2289 996 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
€ 0,2296 - € 0,2551 2000 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
€ 0,212 - € 0,2355 2000 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
€ 0,2249 - € 0,2499 1000 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
€ 0,217 - € 0,2411 2990 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
Schroefsteun met slot 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159873

Prijsbereik
€ 0,2893 - € 0,2603

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159880

Prijsbereik
€ 0,2289 - € 0,206

Voorraadniveaus
996 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159866

Prijsbereik
€ 0,2551 - € 0,2296

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159897

Prijsbereik
€ 0,2355 - € 0,212

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159910

Prijsbereik
€ 0,2499 - € 0,2249

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159903

Prijsbereik
€ 0,2411 - € 0,217

Voorraadniveaus
2990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm