Menu Search

Schroefsteun met slot 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

Deze schroefgemonteerde vergrendelingsprintplaatsteun heeft een langwerpige basis voor offsetinstallatietoepassingen. Het schroefgat is compatibel met een M3-schroef of iets dergelijks. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10159910

Oud artikelnummer:

LCBS-L-9-01

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2499
5000 + € 0,2249
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 249,90

1000 x € 0,2499

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #4,M3
Gatdiameter A 3.2 mm
Vergrendelkophoogte A 10.0 mm
Lengte afstandhouder 14.3 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op