Menu Search

PCB-steunpijlers - Schroefbevestiging

Op voorraad

Ze worden bevestigd met een #4 of M3 schroef. Het ontwerp maakt een compacte installatie mogelijk.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter A Plaatdikte A-bereik Compatibele schroefdraadmaten (alle) Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,2179 - € 0,2421 2000 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
€ 0,236 - € 0,2623 2000 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
€ 0,2312 - € 0,2569 1000 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
€ 0,2117 - € 0,2353 996 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
€ 0,2676 - € 0,2974 1000 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
€ 0,2231 - € 0,2479 2990 Op voorraad
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
Schroefsteun met slot 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159897

Prijsbereik
€ 0,2421 - € 0,2179

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159866

Prijsbereik
€ 0,2623 - € 0,236

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159910

Prijsbereik
€ 0,2569 - € 0,2312

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159880

Prijsbereik
€ 0,2353 - € 0,2117

Voorraadniveaus
996 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159873

Prijsbereik
€ 0,2974 - € 0,2676

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm
Schroefsteun met slot 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10159903

Prijsbereik
€ 0,2479 - € 0,2231

Voorraadniveaus
2990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Gatbevestiging
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,M3
  • Gatdiameter A
    3.2 mm