Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,4331 |
500 - 999 | € 0,317 |
1000 + | € 0,2335 |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole Diameter A | 3.0 mm |
Hole Diameter A | 0.118 in |
Hole Diameter B | 3.0 mm |
Hole Diameter B | 0.118 in |
Locking Head Height B | 3.7 mm |
Locking Head Height B | 0.146 in |
Spacer Length | 6.4 mm |
Spacer Length | 0.252 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan