De standaard steun met vastkliksluiting is ideaal voor snelle montage in stapeltoepassingen van printplaten en de kwartslagvergrendeling zorgt voor gebruiksgemak
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale paneeldikte A | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Maximale paneeldikte B | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | 1808 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | 887 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,143 - € 0,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan