Menu Search

Steun met snapvergrendeling 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

De nodige veiligheid gegarandeerd met deze gereedschapsloze installatie-vergrendelende-PCB-steun. De gevleugelde basis geeft extra stabiliteit. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10013199

Fabrikant artikelnummer:

LCBS-9-14-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 999 € 0,1579
1000 - 4999 € 0,1548
5000 - 4999 € 0,1477
5000 - 9999 € 0,1506
10000 - 9999 € 0,143
10000 + € 0,1402
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 154,80

1000 x € 0,1548

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Kwartslagbevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 10.0 mm
Vergrendelkophoogte B 1.0 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 22.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op