BHDF-4M-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1176 |
5000 - 9999 | € 0,1085 |
10000 + | € 0,1028 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Fir Tree Fix |
Hole B Fix Type | Fir Tree Fix |
Hole Diameter A | 7.9 mm |
Hole Diameter A | 0.311 in |
Hole Diameter B | 7.9 mm |
Hole Diameter B | 0.311 in |
Locking Head Height A | 8.7 mm |
Locking Head Height A | 0.343 in |
Spacer Length | 4.0 mm |
Spacer Length | 0.157 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan