Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB-ejectoren helpen bij het insteken en uitwerpen van kaarten Een hefboomwerking tegen het geleidingsrek of het chassis werpt het bord eruit Voorkomt onnodige spanningen en beschermt de componenten, circuits en de verbindingen in PCB-ondersteuningssystemen CBE - klikt in 0,109" gat. RCP - veerpennen voor de installatie meegeleverd
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1302 - € 0,1302 | 848 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,3722 - € 0,3722 | 781 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 1,6171 - € 1,6171 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,984 - € 3,6202 | Vraag de levertijd aan hier |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,96 - € 0,96 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,8459 - € 1,8459 | Vraag de levertijd aan hier |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,1152 - € 1,1152 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,984 - € 2,2811 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,1152 - € 1,1152 | Vraag de levertijd aan hier |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm