10112489
RCP-36
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 1,8459 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 194 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 90 °C |
| Totale lengte | 1.098 in |
| Totale lengte | 27.9 mm |
| Totale breedte | 0.252 in |
| Totale breedte | 6.4 mm |
| Plaatdikte | 0.063 in |
| Plaatdikte | 1.6 mm |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Verpakkingsaantal | 500 |
| Uitvoering | 3 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan