Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2303 - € 0,4869 | 1500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,0926 - € 0,1374 | 16000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1208 - € 0,2386 | 8000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1662 - € 0,3299 | 1800 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,2486 - € 0,5542 | 4400 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,0994 - € 0,1201 | 10000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,0588 - € 0,1166 | 8000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,5574 | 3000 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1507 - € 0,2982 | 8000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1891 - € 0,4196 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 1,3547 - € 2,5373 | 700 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| € 0,0678 - € 0,1307 | 2000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,0942 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,1042 - € 0,2024 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,4613 | Vraag de levertijd aan hier |
1.299 in
33.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1391 - € 0,272 | 11900 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1258 - € 0,2681 | 10500 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
|
||
| € 0,0826 - € 0,1592 | 13000 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
7.8
|
|
||
| € 0,1008 - € 0,1992 | 18000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1243 - € 0,2771 | 1400 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
8.5
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan