Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0564 - € 0,0599 | 79000 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
5.5
|
|
||
| € 0,0414 - € 0,0788 | 23000 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.0
|
|
||
| € 0,0611 - € 0,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
|
||
| € 0,0678 - € 0,0746 | 29500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.3
|
|
||
| € 0,0729 - € 0,139 | 14500 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.3
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,346 | 3600 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| € 0,3219 - € 0,6023 | 11630 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| € 0,537 - € 1,1277 | 3000 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| € 0,2501 - € 0,5254 | 22000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| € 0,2059 - € 0,4324 | 7000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| € 0,4408 - € 0,8265 | 204800 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| € 0,3798 - € 0,7528 | 400 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1191 - € 0,2524 | 2000 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| € 1,1014 - € 2,0536 | 700 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| € 0,0596 - € 0,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.3
|
|
||
| € 0,0645 - € 0,0695 | 3000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.3
|
|
||
| € 0,0694 - € 0,1332 | 3500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.3
|
|
||
| € 0,0462 - € 0,0887 | 4000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5.0
|
|
||
| € 0,0994 - € 0,197 | Vraag de levertijd aan hier |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,1159 - € 0,2313 | 400 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
8.5
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan