Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0084 - € 0,0132 | 6500 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.374 in
9.5 mm
|
7.5
|
4
|
||
| € 0,0097 - € 0,0151 | 9000 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,0133 - € 0,0206 | 4000 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,0255 - € 0,0397 | 14000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| € 0,0109 - € 0,017 | 24000 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| € 0,0138 - € 0,0215 | 3000 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.728 in
18.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| € 0,0285 - € 0,0444 | 12000 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| € 0,0071 - € 0,0111 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.0
|
4
|
||
| € 0,0078 - € 0,0121 | 8000 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
7.5
|
4
|
||
| € 0,0133 - € 0,0206 | 12000 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,0127 - € 0,0198 | 4000 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| € 0,0145 - € 0,0226 | 12000 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,023 - € 0,0358 | 4500 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.846 in
21.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| € 0,0115 - € 0,0179 | 6000 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| € 0,032 - € 0,0499 | 2500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| € 0,0487 - € 0,0758 | 8000 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,0255 - € 0,0397 | 3500 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.965 in
24.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,0772 - € 0,1202 | 1800 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
2.283 in
58.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| € 0,0212 - € 0,033 | 4500 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.807 in
20.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,023 - € 0,0358 | 12000 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan