Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2029 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,1876 - € 0,2608 | 2000 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,0894 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,3646 - € 0,5934 | Vraag de levertijd aan hier |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| € 0,5843 - € 1,2921 | 82 Op voorraad |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| € 0,1402 - € 0,2278 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Zijdelings
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| € 0,3066 - € 0,6087 | 35000 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,0942 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1293 - € 0,1713 | 87500 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Zijdelings
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| € 0,18 - € 0,1925 | 30000 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Zijdelings
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| € 0,1229 - € 0,1675 | 29304 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Zijdelings
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| € 0,1013 - € 0,2226 | 27500 Op voorraad |
1.461 in
37.1 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Zijdelings
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 14072 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| € 0,1164 - € 0,1995 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| € 0,0839 - € 0,0994 | 19612 Op voorraad |
0.913 in
23.2 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Zijdelings
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| € 0,1586 - € 0,1586 | 75363 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| € 0,1191 - € 0,1446 | 115350 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| € 0,2929 - € 0,5798 | 150 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,3417 - € 0,6728 | 1200 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,569 - € 1,0668 | 1000 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5