Menu Search

Plug met centrale treklip 30.0 mm 9.5 mm TPR Zwart

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Essentra artikelnummer:

10073230

Oud artikelnummer:

110043

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
800 - 7999 € 0,1995
8000 + € 0,1164
Standaard verpakking: 8000

Bestel in veelvoud van 800

Totale prijs:

€ 159,60

800 x € 0,1995

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.5 mm
d 9.5 mm
H 28.0 mm
Draadmaat M10
Schroefdraadstandaard Metrisch
Materiaal TPR
Kleur Zwart
Trekrichting Central
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op