Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1213 - € 0,1887 | Vraag de levertijd aan hier |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1032 - € 0,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2214 - € 0,3445 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,2214 - € 0,3445 | Vraag de levertijd aan hier |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| € 0,3698 - € 0,5752 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,3785 - € 0,5887 | Vraag de levertijd aan hier |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| € 0,4414 - € 0,4904 | Vraag de levertijd aan hier |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,2736 - € 0,4257 | Vraag de levertijd aan hier |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,3698 - € 0,5752 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,2736 - € 0,4257 | Vraag de levertijd aan hier |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,4134 - € 0,6431 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4659 - € 0,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4134 - € 0,6431 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,4659 - € 0,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4414 - € 0,4904 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| € 0,2214 - € 0,3445 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,3698 - € 0,5752 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |