Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1177 - € 0,183 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1249 - € 0,1943 | Vraag de levertijd aan hier |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1437 - € 0,2235 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
| € 0,1788 - € 0,2781 | Vraag de levertijd aan hier |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0644 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
| € 0,013 - € 0,0203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0147 - € 0,0229 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
| € 0,027 - € 0,042 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0281 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| € 0,0275 - € 0,0429 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| € 0,0331 - € 0,0367 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0439 - € 0,0683 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0594 - € 0,0924 | Vraag de levertijd aan hier |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0778 - € 0,121 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1516 - € 0,2358 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,2214 - € 0,3445 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm