Opschroefbare bumpervoeten met schroefdraad kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen..
Serie: SR5726
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadlengte | Draadmaat | Hoogte van de basis | Totale hoogte | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,1759 - € 3,1759 | 641 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 3,2352 - € 3,814 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 2,8345 - € 3,5617 | 2236 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10291382 | € 10,388 - € 21,66 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
€ 1,7511 - € 2,1815 | 681 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,5971 - € 3,2501 | 214 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,3688 - € 3,3688 | 522 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 2,3745 - € 2,9681 | 419 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,0379 - € 2,5623 | 663 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,3574 - € 5,3574 | 439 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 8,326 - € 17,39 | 621 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 4,8084 - € 9,5366 | 977 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 7,673 - € 15,209 | 58 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 10,062 - € 19,946 | 441 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 9,839 - € 19,478 | 185 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 8,771 - € 17,39 | 560 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 8,222 - € 16,299 | 250 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 5,209 - € 10,3158 | 470 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 6,233 - € 12,3414 | 160 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 13,134 - € 26,023 | 530 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan