Menu Search

Stelvoeten Rond 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber

Zwarte RVS Schroefvoetjes kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparatuur.
Essentra artikelnummer:

10291368

Oud artikelnummer:

499416

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,8081
50 + € 6,9719
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,81

1 x € 13,8081

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Rubber
Basisvorm Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Rubber;RVS
Basisdiameter 40.0 mm
Hoogte van de basis 16.0 mm
Totale hoogte 41.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op