Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opschroefbare bumpervoeten met schroefdraad kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen..
Serie: SR5726
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadlengte | Draadmaat | Hoogte van de basis | Totale hoogte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,8084 - € 9,5366 | 825 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 8,326 - € 17,39 | 421 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 8,222 - € 16,299 | 750 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 6,233 - € 12,3414 | 160 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 7,673 - € 15,209 | 458 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 10,062 - € 19,946 | 441 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,7511 - € 2,1815 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,1518 - € 2,1518 | 7014 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,2854 - € 2,8642 | 40 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10291382 | € 10,388 - € 21,66 | 200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| € 5,862 - € 11,6246 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,0379 - € 2,5623 | 563 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,5971 - € 3,2501 | 214 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 5,209 - € 10,3158 | 210 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 9,839 - € 19,478 | 185 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 6,3518 - € 12,5908 | 50 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 2,3745 - € 2,9681 | 619 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,1759 - € 3,1759 | 391 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 10,388 - € 20,569 | 22 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 6,782 - € 13,432 | 90 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan